MCV 1,5/ 3-GF-3,5 BD:X7 - 1704051

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 3, passo: 3,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704051
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAEDA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356672788
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,056 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi