Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1703842

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703842
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFEA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356666954
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,516 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi