Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 4-GF-3,5 PIN 1,5 - 1703754

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 4, passo: 3,5 mm, Colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703754
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAECA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356663731
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,680 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi