ZFKDSA 1,5C-5,0-20 BD:21-40 - 1703717

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 16 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 20, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • I dispositivi di azionamento paralleli e ortogonali agli assi del conduttore consentono design flessibili del circuito stampato
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703717
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356910286
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,614 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi