Morsetto per circuiti stampati - MKDSFW 1,5/ 2-3,5 BD:-42+41 - 1703620

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 12 A, tensione nominale: 160 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Gli stand-off consentono la pulizia o la saldatura del circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703620
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356660198
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,593 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi