Connettori per circuiti stampati - FKCS 2,5/15-ST-5,08 BD:1-15 - 1703582

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, numero poli: 15, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703582
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFAB -
GTIN 4046356658768
Peso per pezzo (confezione esclusa) 25,620 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi