Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 4-G-7,62 CRWH P26 - 1703547

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 4, passo: 7,62 mm, Colore: bianco crema, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Presa base standard adatta anche per connettori con sistema "Click and Lock" auto-bloccante e automatico
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703547
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABCBA -
GTIN 4046356656856
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,660 g
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi