Connettori per circuiti stampati - MDSTB 2,5/12-G-5,08 GY - 1703450

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 10 A, numero poli: 12, passo: 5,08 mm, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703450
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFGA -
GTIN 4046356652728
Peso per pezzo (confezione esclusa) 19,019 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi