SPT 5/ 3-V-7,5-ZB S-TUB - 1703428

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 41 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 7,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703428
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABCAA -
GTIN 4046356652421
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,000 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi