Connettori per circuiti stampati - DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 BK - 1703261

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Custodie passaparete, corrente nominale: 76 A, numero poli: 4, passo: 10,16 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
  • Lamiera schermante per un passaggio per schermatura EMC professionale sul lato interno dell'apparecchio
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703261
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABEDA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4046356651615
Peso per pezzo (confezione esclusa) 23,180 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi