Connettori per circuiti stampati - FKC 2,5 HC/ 6-STF-5,08CP5BDX12 - 1703205

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Spina, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 6, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, Colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703205
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABABA -
GTIN 4046356642415
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11,540 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi