Morsetto per circuiti stampati - PTS 1,5/ 2-7,5-H E - 1703146

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 16 A, tensione nominale: 630 V, passo: 7,5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Tasto di sblocco utilizzabile con le dita per un alto comfort di comando
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Vano morsetti massimo per elementi di dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703146
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AACBCA -
Quantità di ordinazione minima 250 STK
GTIN 4046356639446
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,162 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi