Presa base - DFK-IPC 16/ 9-GF-SH-10,16 - 1703043

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Custodie passaparete, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 9, passo: 10,16 mm, colore: verde, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • Lamiera schermante per un passaggio per schermatura EMC professionale sul lato interno dell'apparecchio
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703043
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABEDA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 580 (C_1_2013)
GTIN 4046356031639
Peso per pezzo (confezione esclusa) 35,216 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi