Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5 HC/ 9-ST-5,08CP2,8BD1 - 1703038

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, numero poli: 9, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703038
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABABA -
GTIN 4046356633956
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,094 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi