Morsetto per circuiti stampati - SMKDSN 1,5/ 4 BDNZ:1-2 - 1702979

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 13,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702979
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356631662
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,182 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi