MC 1,5/13-ST-3,81BKAUBDWH1-13 - 1702949

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 13, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702949
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356909785
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,123 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi