Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 BD:58,59 - 1702832

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 8 A, numero poli: 2, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702832
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAEAB -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356620796
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,275 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi