Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5 HC/10-GF-5,08 BU - 1702826

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 16 A, numero poli: 10, passo: 5,08 mm, colore: blu, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702826
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABAAA -
GTIN 4046356620031
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,459 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi