Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 3-ST1-7,62 BD:RB2-RB1 SO - 1702698

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 3, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702698
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABCCA -
GTIN 4046356608961
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,170 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi