Connettori per circuiti stampati - CCA 2,5/ 5-G-5,08GYAUP26THRR56 - 1702625

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 5, passo: 5,08 mm, colore: grigio, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702625
Pezzi/conf. 140 STK
Sales key AAAFDB -
Quantità di ordinazione minima 140 STK
GTIN 4046356599931
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,470 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi