Connettori per circuiti stampati - PC 35 HC/ 4-STF-15,00BDL1-ERDE - 1702574

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 125 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 4, passo: 15 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702574
Pezzi/conf. 25 STK
Sales key AABGCA -
GTIN 4046356591942
Peso per pezzo (confezione esclusa) 132,830 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi