Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/12-G-3,5 OG - 1702571

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 12, passo: 3,5 mm, Colore: arancione, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702571
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAECA -
GTIN 4046356592864
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,640 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi