Connettori per circuiti stampati - PT 1,5/ 8-PH-5,0 BD:17-24 - 1702511

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, numero poli: 8, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702511
Pezzi/conf. 100 STK
Sales key AACFBA -
GTIN 4046356589000
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,516 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi