Connettori per circuiti stampati - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:1-2 - 1702500

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 10 A, numero poli: 2, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702500
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AACFBA -
Quantità di ordinazione minima 250 STK
GTIN 4046356588553
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,386 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi