Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5 HC/ 3-ST-5,08BDNO-SO - 1702461

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 16 A, numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702461
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABABA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356586979
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,400 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi