Presa base - MSTBA 2,5 HC/ 4-G-5,08 BU - 1702223

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: blu, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702223
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABAAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356576444
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,812 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi