Connettori per circuiti stampati - MCV 1,5/19-GEF-3,5GNP26THTG04S - 1701992

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 19, passo: 3,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701992
Pezzi/conf. 300 STK
Sales key AAAEDA -
Quantità di ordinazione minima 300 STK
GTIN 4046356569279
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,220 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi