Morsetto per circuiti stampati - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU/GY/BK/RD - 1701934

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c. s., corrente nominale: 41 A, tensione nominale: 800 V, passo: 7,5 mm, n. poli: 4, tipo di connessione: connessione a molla, montaggio: a saldare, direzione di connessione conduttore/scheda: 90 °, colore: blu, grigio, nero, rosso

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701934
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356567176
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,345 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi