Presa base - MCDN 1,5/ 2-G1-3,81 OG P26THR - 1701821

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 2, passo: 3,81 mm, colore: arancione, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701821
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAEFB -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356562324
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,730 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi