Spina - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 BD:V-B - 1701577

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 4 A, numero poli: 6, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701577
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AACHAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356544894
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,352 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi