Morsetto per circuiti stampati - SPT 2,5/ 6-V-5,0MIXCOL YEBUBN - 1701512

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 6, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: più colori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701512
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAACBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356542395
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,400 g
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi