Custodia - DFK-PC 6-16/ 6-G-10,16 - 1701498

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 6, passo: 10,16 mm, colore: verde, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701498
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key AABEDA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 574 (C_1_2013)
GTIN 4046356030564
Peso per pezzo (confezione esclusa) 29,015 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi