Spina - PC 16/ 2-ST-10,16BD:+HV,-HV SO - 1701495

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 76 A, numero poli: 2, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701495
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABECA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356539531
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,930 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi