Morsetto per circuiti stampati - SPT 2,5/ 9-V-5,0-EX 5RZBDPE-PE - 1701484

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., passo: 5 mm, numero poli: 9, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex e" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701484
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAACBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356538046
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,520 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi