Presa base - MDSTBA 2,5/ 7-G GY - 1701464

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Presa base, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 7, passo: 5 mm, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! Nel caso delle combinazioni con spine MVSTB oppure FKCV, utilizzare rispettivamente spine MVSTBW (oppure FKCVW) ed una spina MVSTBR (oppure FKCVR-). La combinazione con le spine TMSTBP non è consentita.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701464
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFGA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356536233
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,750 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi