Spina - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C3 R1,8 - 1701453

Nessuna immagine disponibile

Connettori diretti, corrente nominale: 8 A, numero poli: 8, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Inserzione parallela al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701453
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFMA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356535847
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,742 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine GR (Grecia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi