Presa base - MCD 1,5/ 6-G-3,81 GY7035 - 1701448

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 6, passo: 3,81 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701448
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAEFA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356535588
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,809 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi