Spina - CIOC 3-24-1,0-F - 1701397

La figura illustra la variante a 4 poli

Spina, corrente nominale: 3 A, tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, numero poli: 3, passo: 2 mm, collegamento: Connessione a perforazione d'isolante, colore: nero, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701397
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AADBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 65 (C_1_2013)
GTIN 4046356530415
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,867 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi