Spina - GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 RDNZTIPOC - 1701389

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 3, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: rosso, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701389
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356532792
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,900 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi