Presa base - CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 - 1701322

Presa base, corrente nominale: 3 A, tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, numero poli: 4, passo: 2 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura SMD

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701322
Pezzi/conf. 400 STK
Sales key AADBAA -
Quantità di ordinazione minima 400 STK
Pagina catalogo Pagina 67 (C_1_2013)
GTIN 4046356525428
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi