Morsetto per circuiti stampati - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:L1,L2,N - 1701305

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 125 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 15 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701305
Pezzi/conf. 25 STK
Sales key AABFAA -
Quantità di ordinazione minima 25 STK
GTIN 4046356525497
Peso per pezzo (confezione esclusa) 64,858 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi