Connettori per circuiti stampati - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 R24 - 1701301

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 3 A, numero poli: 2, passo: 3,5 mm, Colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
  • Protezione contro gli errori d'innesto grazie alla disposizione asimmetrica delle prese
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701301
Pezzi/conf. 300 STK
Sales key AACMAA -
Quantità di ordinazione minima 300 STK
GTIN 4046356525343
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,083 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi