maschio - PST 1,3/ 3-5,0 OG VPE250 - 1701235

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 3, passo: 5 mm, colore: arancione, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, La corrente massima dipende dal tipo di connettore utilizzato. Il valore minore tra i due valori di corrente per connettore e spina è determinante. Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di Reflow.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701235
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AACLBA -
Quantità di ordinazione minima 250 STK
GTIN 4046356520508
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,520 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi