Connettori per circuiti stampati - GMSTBA 2,5/ 5-G CRWH - 1701222

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 5, passo: 7,5 mm, colore: bianco crema, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701222
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFDA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356520195
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,670 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi