Maschio - CIOC 4-20-2,0-F - 1701210

Spina, corrente nominale: 3 A, tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, numero poli: 4, passo: 2 mm, collegamento: Connessione a perforazione d'isolante, colore: trasparente, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701210
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AADBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 65 (C_1_2013)
GTIN 4046356030397
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,009 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi