Morsetto per circuiti stampati - SMKDS 1/12-3,5 BD:NZ - 1701204

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 10 A, tensione nominale: 200 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 12, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701204
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626367439
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,653 g
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi