Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5/11-GF-5,08 PA 6 - 1701121

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 11, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701121
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFEA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356515979
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,559 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi