Kit campione - SAMPLE PTSM 0,5/ 7-2,5-V-THR - 1701106

La figura illustra la versione a 3 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 6 A, tensione nominale: 160 V, passo: 2,5 mm, numero poli: 7, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura THR, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701106
Pezzi/conf. 5 STK
Sales key AACBBA -
Quantità di ordinazione minima 5 STK
GTIN 4046356515221
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,450 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi