Connettori per circuiti stampati - IPC 16/ 4-STGF-10,16 CPBDPE-U1 - 1701017

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, numero poli: 4, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701017
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABECA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356511285
Peso per pezzo (confezione esclusa) 38,548 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi