Morsetto per circuiti stampati - ZFKKDSA 1,5-5,08- 5 BK - 1700735

La figura illustra la versione a 10 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 12 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 5, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700735
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356499897
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11,770 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi